เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pivoted supporting rail for WC with toilet paper holder
KEUCO GmbH & Co. KG

Pivoted supporting rail for WC with toilet paper holder

Plan Care Pivoted supporting rail for WC 34903010738, with toilet paper holder, 700 mm, chrome-plated/light grey
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.34903010738
  • Product familyCare
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC & Bidet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)182
  • กว้าง (มิลลิเมตร)110
  • ความลึก (มิลลิเมตร)701
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.535
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)