เผยแพร่สินค้าของคุณ
Occasion™ Toilet paper holder with tray
Occasion™ Toilet paper holder with tray
Occasion™ Toilet paper holder with tray
    Kohler

    Occasion™ Toilet paper holder with tray

    Unapologetically luxurious and truly unforgettable, Occasion bathroom accessories draw inspiration from 1960s Hollywood glamour and extravagance. Fashioned after the era’s sleek dress lines and bold car designs, the Occasion collection reflects graceful elegance, blending classic midcentury style with modern design. Customize your bathroom with the collection’s distinctive pentagonal accents, faceted bases, flowing lines, and delicate edges. The toilet paper holder with storage tray adds elegance and function to your space—in finishes to match your faucet and other accessories.

    Features

    • Open-ended holder makes changing toilet paper quick and simple
    • Storage tray is convenient for holding personal items
    • Part of the Occasion bathroom faucet and accessory collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Tools, installation hardware, and template included

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-27128
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Occasion™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.43
    • กว้าง (นิ้ว)9.81
    • ความลึก (นิ้ว)5.54
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • รหัส ETIMEC010907
    • ชื่อ ETIMRecess for tissue holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 21
    • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers