เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button
KEUCO GmbH & Co. KG

Pivoted supporting rail for WC w. battery driven push button

Plan Care Pivoted supporting rail for WC 34903011838, w. battery driven push button, 850 mm, chrome-plated/light grey
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.34903011838
  • Product familyCare
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC & Bidet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)182
  • กว้าง (มิลลิเมตร)110
  • ความลึก (มิลลิเมตร)850
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.873
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (51)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (5)