Genesis LED EGC Series horns and LED strobes feature a sleek low-profile design and energy-efficient technology that makes them less expensive to install and operate by reducing overhead. High performance LEDs require fewer power supplies, backup power, and batteries. These new appliances are designed with, energy-efficiency, and life safety in mind.
Genesis LED EGC Series uses high efficiency optics, combined with patented electronics, to deliver a highly controlled and efficiently focused light distribution pattern in exchange for lower current requirements. Strobes feature field-selectable 15, 30, 75, or 115 cd light output.
Compared with Xenon-type strobes, Genesis LED EGC Series appliances need fewer power supplies and often smaller wire gauge, which lightens conduit requirements. They are also backwards compatible with legacy strobes, so there’s no need to replace all your existing devices to upgrade to new LED technology. In fact, EGC strobes can be mixed on the same circuit and used in the same field of view as Xenon-based strobes. This makes Genesis LED EGC Series ideal for new installations and retrofits alike.
Field-configurable sound output levels provide the flexibility modern life safety projects demand, while the Genesis LED control protocol keeps multiple strobes on compatible NAC circuits synchronized to well within NFPA 72 requirements.
Serviceability is another area where EGC Series appliances shine. The universal room side wiring plate allows for pre-installation and electrical wiring as well as checking continuity with the included diagnostics check bar. EGC Series devices can then be easily snapped into place with the confidence of knowing the wiring is correct. The innovative under-cover diagnostic test points provide easy access to device circuit testing while mounted.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |