เผยแพร่สินค้าของคุณ
Genesis LED Compact Notification EG1 Series Horns
Kidde Commercial

Genesis LED Compact Notification EG1 Series Horns

Genesis LED EG1 Series horns feature a sleek low-profile design and energy-efficient technology that makes them less expensive to install and operate by reducing overhead. These new appliances are designed with energy-efficiency and life safety in mind.

Field-configurable sound output levels provide the flexibility modern life safety projects demand.

Serviceability is another area where EG1 Series appliances shine. The innovative under-cover diagnostic test points provide easy access to device circuit testing while mounted.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.genesis-led-compact-notification-eg1-series-horns
  • Product familyNotification Appliances
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Audible, Visual Signaling Devices
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - อุปกรณ์กันไฟ
  • IFC classificationAlarm
  • รหัส ETIMEG000056
  • ชื่อ ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodePr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Detection and Alarm
  • OmniClass Number23-29 31 15 13
  • OmniClass TitleAudible Fire Notification Devices Horn