The KI Series smoke detectors bring advanced sensing technology to a practical design that increases efficiency, saves installation time, cuts costs, and extends property protection capabilities. Continuous self-diagnostics ensure reliability over the long-haul, while the latest thermister technology makes these detectors ideal wherever dependable heat detection is required. The KI-HRD is an intelligent fixed temperature/rate-of-rise fire detector. It monitors the temperature of the surrounding air and analyzes the data from the sensor to determine whether to initiate an alarm. The rate-of-rise heat function quickly detects a fast, flaming fire. The fixed-temperature heat function detects fire when the air temperature near the detector exceeds the alarm point. The KI-HFD is an intelligent fixed-temperature heat detector that contains a fixed-temperature heat sensor rated at 135 °F (57.2 °C). It does not have a rate-of-rise function. The heat sensor monitors the temperature of the air in its surroundings and the detector analyzes the data to determine when the air temperature near the detector exceeds the device’s alarm point.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |