เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series 34831 MOD Coreless JRT Jr. Bathroom Tissue Dispenser
Kimberly-Clark Professional
Archived

Series 34831 MOD Coreless JRT Jr. Bathroom Tissue Dispenser

Series 34831 MOD Coreless JRT Jr. Bathroom Tissue Dispenser:

It’s modern. It’s modular. It's the MOD* System. Our Coreless Jumbo Roll Tissue (JRT) provides for 15% more tissue per roll than standard cored JRT systems. Dispensing a 9.38” diameter wide tissue roll plus stub roll; this dispenser holds more than the equivalent, in length, of six standard rolls of bath tissue. Designed to minimize run-out and waste, the durable, keyless dispenser features a one piece design and tears on both sides of dispenser. When installed properly, these dispensers meet the ADA Standards for Accessible Design, 28CFR Part 36 (1994), local rules may vary.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kimberlyclark-34831
  • Product familyToilet Paper Dispensers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coreless Jumbo Roll Tissue Dispensers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-05
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (49)