เผยแพร่สินค้าของคุณ
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
    KINEDO

    Supra angle A 90 x 90 - Shower door

    Corner access with sliding door

    สเปคสินค้า
      • 5 mm thick clear glass
      • White or chrome aluminum profile
      • xists also in 4 other  widths: from 70 to 120 cm, suitable for square or rectangular showers
      • Ideal for a budget-friendly installation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KIN010004
    • Product familyThe shower
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)