เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
    KINEDO

    Smart Express C - Shower door

    Sliding door 

    สเปคสินค้า
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • Widths from 90 to 140 cm
      • White or chrome aluminum profile
      • Quick installation thanks to pre-mounted roller supports
      • Easy cleaning thanks to removable bottom door panel
      • Corner installation or wall-mounted with the Smart Express Fixed pane
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KIN040004
    • Product familyThe shower
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower enclosures
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • UNSPSC nameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSC code30181507
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (35)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)