เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
Kinesurf  Nova - Shower tray
    KINEDO

    Kinesurf Nova - Shower tray

    Ultra-low profile shower tray for surface-mounted or recessed installation


    สเปคสินค้า
      • Available sizes • 80 × 80 cm • 90 × 90 cm • 100 × 100 cm
      • Ultra-low profile waste with 360° rotating outlet (25 L/min)
      • Color: glossy white / matte white / matte anthracite grey / matte concrete grey / matte black / matte sand / matte taupe
      • Polished or colored stainless-steel drain grate
      • For installation without recessing the screed, consider Kinesurf with a height of 9/10.5 cm
      • Optional: adjustable leg kit for Kinesurf 3 cm, allowing a total height of 10 to 15 cm
      • Slip resistance rating: PN6 or PN24
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KIN020001
    • Product familyThe shower
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower trays
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ