เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size
Thin Bricks / Manganese / King Size
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Manganese / King Size

    Manganese takes its name from a frosty landscape far in the north of the city, bathed in one of the most amazing natural phenomena. The deep, gentle color of anthracite smooth thin brick fits in modern inscrutable, and ascetic architecture.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Manganese_King_Size
    • Product familyThin Bricks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2.75
    • กว้าง (นิ้ว)9.5
    • ความลึก (นิ้ว)0.4
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ