เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size
    KING KLINKER S.A.

    Thin Bricks / Obsidian Shadow / Imperial Size

    Obsidian Shadow transcends the ordinary, with a metallic sheen that echoes the depths of its namesake, a dark natural glass formed by the cooling of lava.  Its surface, a canvas of deep purples, understated blue-gray, and hints of subtle maroon, evokes a sense of profound sophistication. The allure of Obsidian Shadow lies in its intricate details; a rust-like texture invites a closer examination, revealing layers of complexity and an invitation to explore the unknown. 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Obsidian_Shadow_Imperial_Size
    • Product familyThin Bricks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2
    • กว้าง (นิ้ว)19.25
    • ความลึก (นิ้ว)0.56
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameTiles and flagstones
    • UNSPSC code301317
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 15 13
    • OmniClass TitleWall Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ