เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kingspan Therma TF70 Floorboard
Kingspan Therma TF70 Floorboard
    Kingspan Insulation CE
    Archived

    Kingspan Therma TF70 Floorboard

    Therma is an insulation board made of PIR rigid insulation foam. A synthetic resin with an almost fully closed cell structure. Because of the dense structure, high insulation values can be achieved with minimal thicknesses. PIR also has a high compressive strength and is therefore extremely suitable for roof applications. Because of the light weight, Therma is easy-to-install. Therma is applicable for multiple construction element like roofs, walls and floors in both housing and utility building types.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.therma-tf70-floorboard
    • Product familyInsulation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Insulation board
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-04-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักInsulation
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationBuilding Element
    • UNSPSC nameInsulation
    • UNSPSC code3014