เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
Ecobac 160 PN TC
    Kingspan Light + Air

    Ecobac 160 PN TC

    CE- and NF-certified, (pneumatically-controlled or mechanically-controlled) smoke and heat exhaust vent (SHEV) with 160° opening. Designed for installation in composite, steel, or aluminium roofs. 160 PN HPA version (High aeraulic performance).
    สเปคสินค้า
    • The building’s natural smoke ventilation will be provided by Kingspan Light + Air Ecobac 160 PN and TC smoke and heat exhaust vents. These units are CE-certified according to EN-12101-2, NF-certified SHEV and compliant with the EC Machinery Directive. Performance levels meet the requirements of French regulations, including the 10,000-cycle ventilation function. The base can be coloured to match the roof. The vent opens to 160° and features a high resistance locking mechanism built into the kerb height. Multiwall polycarbonate lid with fire rating B – s1, d0 (M1) and thermofuse rated at 93°C.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ecobac_160_PN_TC
    • Product familyDésenfumage naturel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toiture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป