เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
Ecobac DV 110 for rooflight
    Kingspan Light + Air

    Ecobac DV 110 for rooflight

    Double-flap SHEV smoke exhaust vent, CE-certified as per standard NF EN 12101-2, 110° opening, reinforced insulation, for integration in Ecofil continuous arcade rooflights. Opening system mounted on an insulated polyester DV base.
    สเปคสินค้า
    • The building’s natural smoke ventilation will be ensured by Ecobac DV 110 smoke exhaust vents from Kingspan Light + Air, built into the arcade rooflights, CE-certified as per standard NF EN 12101-2. Performance categories meeting requirements of French legislation, including the 10,000-cycle ventilation function. Insulated polyester base; two 110° opening frames with high resistance locking mechanism built into the height, opalescent multiwall polycarbonate cover with fire rating B – s1, d0 (M1) and thermofuse set at 93°.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ecobac_DV_110_for_rooflight
    • Product familyDésenfumage naturel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toiture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป