เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
Ecobac fixe
    Kingspan Light + Air

    Ecobac fixe

    The Fixed Ecobac rooflight unit is fitted for “metal roofs”. This rooflight optimises the contribution of free natural daylight. Fixed Ecobac features a GRP base and a daylighting lid. Wide choice of dimensions. Contact us for more information.
    สเปคสินค้า
    • Roof lighting will be provided by Fixed Ecobac rooflights (metal roofs) from the Kingspan Light + Air establishments: GRP base (sandwich for insulated roof decks), coloured the same colour as the roofing profile, and 10 or 16 mm thick multi-wall polycarbonate lid.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ecobac_fixe
    • Product familyEclairage naturel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lanterneau
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป