เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
Ecofil ISO plus on insulated metal upstand
    Kingspan Light + Air

    Ecofil ISO plus on insulated metal upstand

    The Kingspan Ecofil rooflight gives designers tremendous architectural freedom. This curved aluminium frame continuous overhead lighting system is custom made is custom made with different glazing options for a wide range of requirements. The Ecofil arcade rooflight complies with the EN-14963 European standard. The ISO+ range reinforced insulation range limits heat loss: 20% gain compared to a standard fixture.
    สเปคสินค้า
    • Natural lighting in the building will be provided by Ecofil arcade rooflights supplied by the Kingspan Light + Air establishments, comprising a, self-supporting rough extruded or varnished aluminium frame: load-bearing profiles curved in workshops and closers, fastenings protected against corrosion. Conformity with EN 14963. Glazing: 10 mm or 16 mm UV-resistant multi-wall polycarbonate; minimum span: 500 mm, maximum span: 5500 mm. (Spans > 5500 mm: Consultation necessary at the Design Office).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ecofil_ISO_plus_on_insulated_metal_upstand
    • Product familyEclairage naturel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Voutes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป