เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm
    Kingspan Light + Air

    Ecofil Premium PCA 16 250x400cm 300mm

    The Kingspan Arcade Rooflight supplements the proven Kingspan Light + Air rooflight systems by an energy-related high quality, thermally separated, arched aluminium profile design.

    It is ideal for use with increased requirements on heat insulation, sealing and condensation protection and can also help to save on heating costs due to a highly efficient design.

    The system is available in span widths ranging from 1m to 6m and has a range of glazing options available covering a wide range of requirements such as heat, sound, sun or emission protection.

    สเปคสินค้า
    • The Arcade Rooflight is an energy-efficient, thermally

      broken system with an arched aluminium and PVC profile

      structure. It is particularly suitable for more demanding

      installations with respect to insulation, sealing, and protection

      against condensation.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ecofil_Premium_PCA_16
    • Product familyEclairage naturel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Voute
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป