เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
Ecolux Premium Alu Ventilation
    Kingspan Light + Air

    Ecolux Premium Alu Ventilation

    Spot skylight with thermal break, Urc = 1.3 W/m².K*, intended for installation in “leak-tight support” covers, with electrical control system (230 volt chain actuator) for improving comfort in buildings through natural ventilation. Installation possible on a slope up to 25°.
    สเปคสินค้า
    • Natural aeration and overhead lighting are provided by the spot skylights Ecolux Premium Alu Aération from Kingspan Light + Air. Skylight with high heat insulation, Urc = 1.3 W/m².K* : curb or straight raiser insulated by 50 mm of rock-wool. The curb/raiser, the cover plate, the frame and the leafs are thermal breaks and are lacquered in white RAL 9010.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ecolux_Premium_Alu_Ventilation
    • Product familyEclairage naturel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lanterneau
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป