เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight
Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight
    Kingspan Light + Air

    Ecoplan ISO plus polycarbonate rooflight

    The Ecoplan system is a single or double pitch self-supporting aluminium rooflight system. A number of polycarbonate glazing options are available delivering maximum flexibility to meet a variety of project requirements. Ecoplan’s flexible modular design adapts well to all architectural concepts to enhance the building envelope roof or facade. The Ecoplan rooflight rooflight is compliant to the European standard EN-14963. ISO+ range improves the thermal performance by 20% compared to a standard fixture. Urc = 2.0 W/m².K
    สเปคสินค้า
    • Natural lighting of the building will be provided by the Ecoplan system, comprising a self-supporting aluminium profiles and aluminium closers at the top and bottom. Thermal expansion of the 10 or 16 mm transparent or opalescent multi-wall polycarbonate glazing will be permitted by glazing stops clipped onto the self-draining carrier profiles.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ecoplan_ISO_plus_polycarbonate_rooflight
    • Product familyEclairage naturel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Verriere
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - ช่องกระจกรับแสงสว่าง
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameSkylights
    • UNSPSC code301718
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSkylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 17 00
    • OmniClass TitleSkylights

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป