เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ecovision ih Premium
Ecovision ih Premium
Ecovision ih Premium
Ecovision ih Premium
Ecovision ih Premium
Ecovision ih Premium
Ecovision ih Premium
Ecovision ih Premium
    Kingspan Light + Air

    Ecovision ih Premium

    The Ecovision façade ventilation window can be used for smoke ventilation (SHEV - CE-certified according to EN 12101-2 and compliant with NF S 61-937-1 and NF S 61-937-7), and/or as an air inlet. It can be installed in façade on all types of supports, such as glass curtain wall, or in roof, integrated into northlight. The electrical control system operates chain actuators or linear actuators, enabling an opening angle of 60° depending on the type of opening and its dimensions. Several opening types are available: bottom hung inward / outward opening, side hung inward / outward opening. Ecovision is available with thermally broken profiles (Premium version) and standard profiles to cover a wide range of applications. The two types of profiles and their multiple adaptations mean the Ecovision can be used in concrete façades, aluminium joinery and curtain walls. Multiple choices are available for the glazed panel: single, double or triple glazing, sandwich panel, Multiwall Polycarbonate (MWPC) and MWPC with AeroTech®. 24V open/close control system and pneumatic control system.
    สเปคสินค้า
    • Ecovision smoke ventilation opening vent compliant with NF EN 12101-2, thermally broken aluminium profiles with natural anodised finish or RAL colour of choice, 44.2/16/44.2 glazing (or other), 24V open/close control system and pneumatic control system.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ecovision_ih_Premium
    • Product familyDésenfumage naturel
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Facade
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Windows and Skylights
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย แอฟริกา ยุโรป
    กาตาร์
    เซเนกัล
    โปรตุเกส
    คูเวต
    ตูนิเซีย
    ฝรั่งเศส
    ซาอุดีอาระเบีย
    โมร็อกโก
    สเปน
    สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    แอลจีเรีย
    โอมาน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (37)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (47)