เผยแพร่สินค้าของคุณ
CORTINA PVC
Kingspan Isoeste
Archived

CORTINA PVC

Utilizada para reduzir a perda de frio da câmara fria e evitar entrada de insetos ou sujeira, mantendo a visibilidade entre os ambientes.

Item recomendado para qualquer abertura ou porta interna de uma câmara fria.

สเปคสินค้า
  • As dimensões da cortina são configuráveis de acordo com vão-luz da abertura ou porta.

    Vãos-luzes recomendados:
    • 1000 x 2100
    • 1600 x 2400
    • 2100 x 3000
    • 2200 x 3800

    Consumo: 1 pç por porta ou abertura. Código: 394005C

    Parâmetros:
    • Largura do vão-luz
    • Altura do vão-luz
    • Espessura de fixação

    Este produto é composto por tiras de PVC na vertical suspensas em um perfil de aço inox fixado na região superior do vão-luz.

    Possui Sistema de encaixe de fácil manutenção e retirada para limpeza.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cortina-pvc
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cold room doors
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-01-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองPVC
  • ออกเเบบโดยบราซิล
  • ผลิตโดยบราซิล
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม