เผยแพร่สินค้าของคุณ
Work table ER 148 80S
Kinnarps
Archived

Work table ER 148 80S

Options Panels, electrics tidy, cabling, computer accessories, local storage, etc. Scale 1:100. Table height Adjustable with round legs (legs 80 without sleeve, 80S with sleeve): 680–760 mm, (legs 200 without sleeve, 200S with sleeve): 620–820 mm. Fixed with round legs with castors (C): 724 mm. Adjustable with conical legs (PRM): 620–820 mm, (PRL): 510–590 mm. Adjustable with conical legs with castors (PRMC): 650–820 mm, (PRLC): 510–590 mm. Table top 23 mm, chipboard with wood veneer and solid wood lipping (beech, birch, oak), laminate (beech, birch, oak, white, light grey). Underframe Powder–coated steel rail 35x35 mm. Series[e]one 32x40 mm. Recessed 100 mm from the table edge for Series[e] and 35 mm for Series[e]one. Unit mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ER14880S
  • Product familyWork tables
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Series[e]
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-01-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBeech
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (16)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (19)