เผยแพร่สินค้าของคุณ
90 CM Downdraft Hood
KitchenAid
Archived

90 CM Downdraft Hood

The hood comes with dishwasher-safe professional greaseproof mesh filters.We recommend to regularly change your hood filter to maintain the performances of your appliance. See below the reference of the hood filter that matches this 90 cm downdraft hood.
สเปคสินค้า
  • The 90cm Downdraft hood ensures a fresh smelling kitchen in any situation. With Touch Control and blue Led lighting and washable filters. Made in Easy-toClean stainless steel finish with an integrated safety system. We recommend to regularly change your hood filter to maintain the performances of your appliance. See below the reference of the hood filter that matches this 90 cm downdraft hood.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KEBDS-90020
  • Product familyHoods
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hoods
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-05-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)740
  • กว้าง (มิลลิเมตร)875
  • ความลึก (มิลลิเมตร)120
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)37
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • IFC classificationElectric Appliance
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_29
  • Uniclass 2015 DescriptionFume capturing hoods
  • OmniClass Number23-21 23 43 11
  • OmniClass TitleResidential Range Hoods

สินค้าใกล้เคียง

3.0 จาก 5 ดาว 3.0 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (6)