เผยแพร่สินค้าของคุณ
60 CM Gas Hob
KitchenAid

60 CM Gas Hob

4.5 จาก 5 ดาว4.5(40 รีวิว)
The 60 cm gas-on-glass hob offers a simple yet harmonious design that has been specially created to ensure the ultimate practical cooking experience.
The four-burner ceramic glass hob includes a powerful professional 4 kW double crown burner and a wok adapter so you can serve up excellent results time after time. The cast-iron pan supports are dishwasher safe.
This induction hob has a standard installation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.KHGD4-60510
  • Product familyHobs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gas
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-03-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)49
  • กว้าง (มิลลิเมตร)590
  • ความลึก (มิลลิเมตร)510
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • IFC classificationElectric Appliance

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา