เผยแพร่สินค้าของคุณ
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw
KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw
    Klimas Wkręt-Met

    KPR-FAST K - Frame plug with hex head screw

    KPR-FAST K
    ∅10, ∅12, ∅14
    Frame anchor with hexagonal head screw, integrated washer and TX drive recommended for fastening metal element.

    SUBSTRATES (ETAG 014 ABCD)
    • Cracked concrete – non-structural, multi-point fastening
    • Solid clay brick, Solid calcium silicate brick
    • Hollow or perforated clay brick
    • Calcium silicate hollow block
    • AAC block

    SLEEVE MATERIAL
    • Polyamide (PA)

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel (KPR-FAST K)
    • Stainless steel A4 (KPR-FAST K-A4)

    CORROSION PROTECTION
    • Zinc flakes coating (KPR-FAST K)
    • SQ Ceramic (KPR-FAST K-D)

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through installation

    APPLICATION
    • Assembly of consoles of light ventilated facades.
    • Assembly of light internal steel structures.
    • Assembly of shop windows, glass walls or glazing.
    • Assembly of window and door frames, garage doors.
    • Assembly of railings and balustrades.
    • Fastening components of installation systems in buildings (air conditioners, water heaters, hydrophores, water filters, radiators, etc.).
    • Fastening medium and small warehouse racks, furniture and elements of interior design.
    • Assembly of sunshades, window blinds, window shutters.

    สเปคสินค้า
    • Zinc flakes

         Zinc flakes
      ∅10   KPR-FAST 10 K   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12   KPR-FAST 12 K   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14   KPR-FAST 14 K   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm


      SQ Ceramic

       SQ Ceramic
      ∅10 KPR-FAST 10 K-D   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12 KPR-FAST 12 K-D   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14 KPR-FAST 14 K-D   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm


      Stainles steel A4

         Stainles steel A4
      ∅10   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 300 mm
         Screws length: 85 - 305 mm

      ∅12   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 360 mm
         Screws length: 85 - 365 mm

      ∅14   KPR-FAST 10 K-A4   Plugs length: 80 - 200 mm
         Screws length: 85 - 205 mm

      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Polyamide / Steel
      Screw head type Hex head
      Screw socket type TX
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kpr-fast-k-frame-plug-with-hex-head-screw-10-12-14
    • Product familyFramework and general fasteners
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frame fixings
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • IFC classificationDiscrete Accessory
    • รหัส ETIMEG000049
    • ชื่อ ETIMFasteners
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_32
    • Uniclass 2015 DescriptionFraming fasteners
    • OmniClass Number23-13 23 11
    • OmniClass TitleMechanical Fasteners

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ