เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pearl Mantels 140-56 Classique 56-Inch Fireplace Mantel
Pearl Mantels

Pearl Mantels 140-56 Classique 56-Inch Fireplace Mantel

  • Eco-friendly full mantel surround Asian hardwoods and veneers with unfinished paint and stain grade.
  • Inside dimensions of mantel opening 56 inches wide by 42 inches high.
  • 1 1/2" projection behind the mantel allows for easy installation over your non-combustible material such as marble or slate and scribe molding set included to finish the look and hide any gaps.
  • Ships in three pieces; Simple nuts and bolts assembly and mitered hanger board set up included for easy installation.
  • Look for the pearl inlay that graces the right hand side of the shelf as proof that you have received an authentic Pearl Mantel.

As Featured on Amazon.com

สเปคสินค้า
  • Technical Details

    Part Number: 140-56
    Item Weight: 86 pounds
    Product Dimensions: 49.5 x 8 x 56 inches
    Item model number: 140-56
    Size: 56 Inch
    Color: Unfinished
    Style: Traditional
    Finish: Unfinished
    Material: Wood
    Special Features: Distressed Eco-Friendly

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pearl-Mantels-140-56-Classique-56-Inch-Fireplace-Mantel
  • Product familyHome Décor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mantel
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)56
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
  • OmniClass Number23-19 17 00
  • OmniClass TitleFireplaces