KPR-FAST K
∅10, ∅12, ∅14
Frame anchor with hexagonal head screw, integrated washer and TX drive recommended for fastening metal element.
SUBSTRATES (ETAG 014 ABCD)
• Cracked concrete – non-structural, multi-point fastening
• Solid clay brick, Solid calcium silicate brick
• Hollow or perforated clay brick
• Calcium silicate hollow block
• AAC block
SLEEVE MATERIAL
• Polyamide (PA)
SCREW MATERIAL
• Carbon steel (KPR-FAST K)
• Stainless steel A4 (KPR-FAST K-A4)
CORROSION PROTECTION
• Zinc flakes coating (KPR-FAST K)
• SQ Ceramic (KPR-FAST K-D)
INSTALLATION METHOD
• Push-through installation
APPLICATION
• Assembly of consoles of light ventilated facades.
• Assembly of light internal steel structures.
• Assembly of shop windows, glass walls or glazing.
• Assembly of window and door frames, garage doors.
• Assembly of railings and balustrades.
• Fastening components of installation systems in buildings (air conditioners, water heaters, hydrophores, water filters, radiators, etc.).
• Fastening medium and small warehouse racks, furniture and elements of interior design.
• Assembly of sunshades, window blinds, window shutters.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | อเมริกาเหนือ |
|---|---|---|
กาตาร์ | โครเอเชีย | แคนาดา |
ซาอุดีอาระเบีย | เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา |
ตุรกี | เดนมาร์ก | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | นอร์เวย์ | |
อินเดีย | เนเธอร์แลนด์ | |
อิสราเอล | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |
เบลเยียม | ||
โปรตุเกส | ||
โปแลนด์ | ||
ฝรั่งเศส | ||
ฟินแลนด์ | ||
ยูเครน | ||
เยอรมนี | ||
โรมาเนีย | ||
ลิทัวเนีย | ||
สเปน | ||
สโลวาเกีย | ||
สโลวีเนีย | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
ออสเตรีย | ||
อิตาลี | ||
ไอร์แลนด์ | ||
ฮังการี |