เผยแพร่สินค้าของคุณ
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw
KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw
    Klimas Wkręt-Met

    KPS-FAST S - Frame plug with countersunk head screw

    KPS-FAST S
    ∅8, ∅10
    Frame anchor with countersunk head screw and TX drive recommended for fastening wooden and woodbased elements.

    SUBSTRATES (ETAG 014 ABCD)
    Cracked concrete – non-structural, multi-point fastening
    Solid clay brick, Solid calcium silicate brick
    Hollow or perforated clay brick
    Calcium silicate hollow block
    AAC block

    SLEEVE MATERIAL
    Polyamide (PA)

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel (KPS-FAST S)
    • Stainless steel A4 (KPS-FAST S-A4)

    CORROSION PROTECTION
    • Zinc flakes coating (KPS-FAST S)
    • SQ Ceramic (KPS-FAST S-D)

    INSTALLATION METHOD
    Push-through installation

    APPLICATION
    • Assembly of ventilated wooden facades.
    • Assembly of lightweight internal wooden or plastic structures.
    • Assembly of shop windows, glass walls or glazing.
    • Assembly of window and door frames, garage doors.
    • Assembly of railings and balustrades.
    • Fastening components of installation systems in buildings (air conditioners, water heaters, hydrophores, water filters, radiators, etc.).
    • Fastening medium and small warehouse racks, furniture.
    • Assembly of sunshades, window blinds, window shutters, roofing inside buildings.

    สเปคสินค้า
    • Zinc flakes

           Type     length range:
      ∅8     KPS-FAST 8 S     Plugs 80 - 140 mm
           Screws 85 - 145 mm
      ∅10     KPS-FAST 10 S     Plugs 80 - 300 mm
           Screws 85 - 305 mm


      SQ Ceramic

           Type     length range:
      ∅8     KPS-FAST 8 S-D     Plugs 80 - 140 mm
           Screws 85 - 145 mm
      ∅10     KPS-FAST 10 S-D     Plugs 80 - 300 mm
           Screws 85 - 305 mm


      Stainles steel A4

           Type     length range:
      ∅8     KPS-FAST 8 S-A4     Plugs 80 - 140 mm
           Screws 85 - 145 mm
      ∅10     KPS-FAST 10 S-A4     Plugs 80 - 300 mm
           Screws 85 - 305 mm


      Basic parameters

      Parameter     Value
      Material     Polyamide / Steel
      Screw head type     Countersunk head
      Screw socket type     TX
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kps-fast-s-frame-plug-with-countersunk-head-screw-8-10
    • Product familyFramework and general fasteners
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Frame fixings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • IFC classificationDiscrete Accessory
    • รหัส ETIMEG000049
    • ชื่อ ETIMFasteners
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_32
    • Uniclass 2015 DescriptionFraming fasteners
    • OmniClass Number23-13 23 11
    • OmniClass TitleMechanical Fasteners

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ