เผยแพร่สินค้าของคุณ
LE-A4 - Wedge anchor
LE-A4 - Wedge anchor
LE-A4 - Wedge anchor
    Klimas Wkręt-Met

    LE-A4 - Wedge anchor

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)

    LE-A4
    M8, M10, M12, M16

    Powerful mechanical anchor for static, quasi-static and seismic loads, designed for setting in both cracked or uncracked concrete.

    SUBSTRATES
    Normal weight cracked or uncracked concrete , reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

    BOLT MATERIAL
    Stainless steel A4

    CORROSION PROTECTION
    • Stainless steel A4

    WEDGE MATERIAL
    • Stainless steel A4

    NUT AND WASHER MATERIAL
    • Stainless steel A4

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through installation

    APPLICATION
    • Installation of facade steel substructures in urban, industrial and also marine environment.
    • Machine and device installation , which are subject to permanently damp internal conditions.
    • Installation of railings, handrails, balustrades in both interior and exterior.
    • Anchoring of base plates, consoles, cantilevers in both internal and external conditions.
    • Fixing of steel construction to concrete structural components inside and also outside of buildings.

    สเปคสินค้า
    • Stainles steel A4

           Type     Length range:
      M8     LE-A4     60 - 155 mm
      M10     LE-A4     85 - 155 mm
      M12     LE-A4     85 - 165 mm
      M16     LE-A4     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter     Value
      Material     Steel
      Head type     Hexagonal nut
      Fire resistance     R30 - R120
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.le-a4-wedge-anchor
    • Product familyAnchors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wedge anchors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
    • IFC classificationMechanical Fastener
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWedge anchors
    • OmniClass Number23-13 23 11 15 11
    • OmniClass TitleExpansion Anchors

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)