เผยแพร่สินค้าของคุณ
LE-DA4 - Wedge anchor
LE-DA4 - Wedge anchor
LE-DA4 - Wedge anchor
    Klimas Wkręt-Met

    LE-DA4 - Wedge anchor

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(7 รีวิว)

    LE-DA4
    M8, M10, M12, M16

    Powerful mechanical anchor for static, quasi-static and seismic loads, designed for setting in both cracked or uncracked concrete.

    SUBSTRATES
    Normal weight cracked or uncracked concrete , reinforced or unreinforced of strength classfrom C20/25 to C50/60

    BOLT MATERIAL
    Carbon steel

    CORROSION PROTECTION
    • SQ Ceramic

    WEDGE MATERIAL
    • Stainless steel A4

    NUT AND WASHER MATERIAL
    • SQ Ceramic

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through installation

    APPLICATION
    • Installation of facade steel substructures in environments requiring higher level of corrosion protection.
    • Machine and device installation in environments requiring higher level of corrosion protection.
    • Installation of railings, handrails, balustrades in environments requiring higher level of corrosion protection.
    • Anchoring of base plates, consoles, cantilevers, cable trays in environments requiring higher level of corrosion protection.
    • Fixing of steel construction to concrete structural components in environments requiring higher level of corrosion protection.

    สเปคสินค้า
    • SQ Ceramic + Stainless steel A4

           Type     Length range:
      M8     LE-DA4     60 - 155 mm
      M10     LE-DA4     85 - 155 mm
      M12     LE-DA4     85 - 165 mm
      M16     LE-DA4     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter     Value
      Material     Steel
      Head type     Hexagonal nut
      Fire resistance     R30 - R120
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.le-da4-wedge-anchor
    • Product familyAnchors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wedge anchors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
    • IFC classificationMechanical Fastener
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWedge anchors
    • OmniClass Number23-13 23 11 15 11
    • OmniClass TitleExpansion Anchors

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)