เผยแพร่สินค้าของคุณ
LE-ZN - Wedge anchor
LE-ZN - Wedge anchor
LE-ZN - Wedge anchor
    Klimas Wkręt-Met

    LE-ZN - Wedge anchor

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(13 รีวิว)

    LE-ZN
    M8, M10, M12, M16

    Powerful mechanical anchor for standard static and quasi-static loads, designed for setting in uncracked concrete.

    SUBSTRATES
    Normal weight uncracked concrete, reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60

    BOLT MATERIAL
    Carbon steel

    CORROSION PROTECTION
    • Galvanized

    WEDGE MATERIAL
    • Galvanized carbon steel

    NUT AND WASHER MATERIAL
    • Galvanized carbon steel

    INSTALLATION METHOD
    • Push-through installation

    APPLICATION
    • Machine and device installation.
    • Installation of railings, handrails, balustrades inside buildings.
    • Anchoring of base plates, consoles, cantilevers, cable trays in dry internal conditions.
    • Fixing of steel construction to concrete structural components in dry internal conditions inside the buildings.

    สเปคสินค้า
    • Galvanized steel

           Type     Length range:
      M8     LE-ZN     60 - 155 mm
      M10     LE-ZN     85 - 155 mm
      M12     LE-ZN     85 - 165 mm
      M16     LE-ZN     105 - 165 mm


      Basic parameters

      Parameter      Value
      Material      Steel
      Head type      Hexagonal nut
      Fire resistance      R30 - R120
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.le-zn-wedge-anchor
    • Product familyAnchors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wedge anchors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ตัวยึด
    • IFC classificationMechanical Fastener
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWedge anchors
    • OmniClass Number23-13 23 11 15 11
    • OmniClass TitleExpansion Anchors

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (19)