LE-ZNA4
M8, M10, M12, M16
Powerful mechanical anchor for static, quasi-static and seismic loads, designed for setting in both cracked or uncracked concrete.
SUBSTRATES
Normal weight cracked or uncracked concrete, reinforced or unreinforced of strength class from C20/25 to C50/60
BOLT MATERIAL
Carbon steel
CORROSION PROTECTION
• Galvanized
WEDGE MATERIAL
• Stainless steel A4
NUT AND WASHER MATERIAL
• Galvanized carbon steel
INSTALLATION METHOD
• Push-through installation
APPLICATION
•
Installation of facade steel substructures in non-aggressive environments.
•
Machine and device installation.
•
Installation of railings, handrails, balustrades inside buildings.
•
Anchoring of base plates, consoles, cantilevers, cable trays in dry internal conditions.
•
Fixing of steel construction to concrete structural components in dry internal conditions inside the buildings
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | อเมริกาเหนือ |
|---|---|---|
กาตาร์ | โครเอเชีย | แคนาดา |
ซาอุดีอาระเบีย | เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา |
ตุรกี | เดนมาร์ก | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | นอร์เวย์ | |
อินเดีย | เนเธอร์แลนด์ | |
อิสราเอล | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |
เบลเยียม | ||
โปรตุเกส | ||
โปแลนด์ | ||
ฝรั่งเศส | ||
ฟินแลนด์ | ||
ยูเครน | ||
เยอรมนี | ||
โรมาเนีย | ||
ลิทัวเนีย | ||
สเปน | ||
สโลวาเกีย | ||
สโลวีเนีย | ||
สวีเดน | ||
สหราชอาณาจักร | ||
ออสเตรีย | ||
อิตาลี | ||
ไอร์แลนด์ | ||
ฮังการี |