เผยแพร่สินค้าของคุณ
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL
    Klimas Wkręt-Met

    THERMODRIVE-V2 SETTING TOOL

    ThermoDrive V2 - Setting tool
    Ø120
    Tool is dedicated for optional immerged mount of ThermoDrive V2 fasteners in ETICS systems.

    TOOl MATERIAL
    • Galvanized steel

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS
    • Wool

    APPLICATION
    • ETICS systems

    สเปคสินค้า
    •      Type      Length range:
      Ø120      Tool ThermoDrive V2      250 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.THERMODRIVE_V2_SETTING_TOOL
    • Product familySystems for thermoinsulation wallfasteners
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixings and fasteners for Insulation systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-17
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationMechanical Fastener
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment fasteners
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ