เผยแพร่สินค้าของคุณ
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
WKCP - Flange head construction screw
    Klimas Wkręt-Met

    WKCP - Flange head construction screw

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(11 รีวิว)

    WKCP
    ∅5, ∅6, ∅8, ∅10
    Flange head construction screw with TX drive for structural connections of wooden members, including solid, bonded and wood-based panels.

    SUBSTRATES
    • Solid wood
    • Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCREW MATERIAL
    • Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized (white or yellow)
    • SQ Ceramic

    APPLICATION
    • Roof truss system
    • Carcass construction
    • Counter battens and battens
    • Wood-based panels, wooden finishing elements

    สเปคสินค้า
    • SQ Ceramic

           Type     Length range:
      ∅5     WKCP-D     40 - 120 mm
      ∅6     WKCP-D     50 - 300 mm
      ∅8     WKCP-D     40 - 600 mm
      ∅10     WKCP-D     100 - 600 mm


      Galvanized-white

           Type     Length range:
      ∅5     WKCP-B     40 - 120 mm
      ∅6     WKCP-B     50 - 300 mm
      ∅8     WKCP-B     40 - 600 mm
      ∅10     WKCP-B     100 - 600 mm


      Galvanized-yellow

           Type     Length range:
      ∅5     WKCP     40 - 120 mm
      ∅6     WKCP     50 - 300 mm
      ∅8     WKCP     40 - 600 mm
      ∅10     WKCP     100 - 600 mm


      Basic parameters

      Parameter Value
      Material Steel
      Screw head type Flange head
      Screw socket type TX
      Thread type Partial thread
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wkcp-flange-head-construction-screw-tx-6-8-10
    • Product familyScrews and fasteners for wooden constructions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood construction screws
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • IFC classificationDiscrete Accessory
    • Uniclass 2015 CodeZz_60_40_15
    • Uniclass 2015 DescriptionConstruction joints
    • OmniClass Number23-13 23 11 13 19
    • OmniClass TitleScrews

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ