เผยแพร่สินค้าของคุณ
WKLC - Round head screw for plates
WKLC - Round head screw for plates
WKLC - Round head screw for plates
WKLC - Round head screw for plates
    Klimas Wkręt-Met

    WKLC - Round head screw for plates

    WKLC
    ∅5
    Round head screw with cylindrical underhead and TX drive is designed for fastening metal elements, such as perforated plates and angular brackets to timber substrat.

    SUBSTRATES
    Solid wood
    Glued laminated timber (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCREW MATERIAL
    Carbon steel

    ANTI-CORROSION PROTECTION
    • Galvanized (white)

    APPLICATION
    • Joints of metal to timber
    • Ideal for fastening perforated plates and angular brackets to timber substrate

    สเปคสินค้า
    •     Galvanized-white    Length range:
      ∅5    WKLC    30 - 70 mm

      Basic parameters

      Parameter    Value
      Material    Steel
      Screw head type    Round head with cylindrical underhead
      Screw socket type    TX
      Thread type    Full thread
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wklc-round-head-screw-for-plates-tx-5
    • Product familyScrews and fasteners for wooden constructions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Screws for steel plates
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCarbon Steel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุก่อสร้างอื่นๆ
    • IFC classificationDiscrete Accessory
    • Uniclass 2015 CodeZz_60_40_15
    • Uniclass 2015 DescriptionConstruction joints
    • OmniClass Number23-13 23 11 13 19
    • OmniClass TitleScrews

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ