เผยแพร่สินค้าของคุณ
Linea
Kling

Linea

4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)
Outer and inner side horizontally corrugated sectional door. Bivalve sheet metal panels, stucco (rough) surface, 42mm thick polyurethane thermal insulation finger protection. Fund at the Gate C21 color white (similar to RAL9002 color). 190 different RAL colors available for additional charge. Residential or small residential condominium ajánlott.Háromféle duty hinges manufacture a torsion spring balancing, at least 15,000 base opening sized torsion spring, bottom, top and sides with EPDM rubber gaskets. CE certified, in accordance with the basic requirements of the European Union at spring break, finger and side intrusion protection. 11 kinds of standard width and height of 15 kinds of standard sizes available for additional charge in both width and height dimensions can be produced the same specific delivery time than the standard sizes.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.linea
  • Product familyResidential garage doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KLING residential sectional garage doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2520
  • ความลึก (มิลลิเมตร)42
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยฮังการี
  • ผลิตโดยฮังการี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (117)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (27)