เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lumina doors
Kling

Lumina doors

Into big light claim places, concerned where the airing is important we recommend the Lumina section (aluminium framed) door, which can order different filling and design. We recommend it to car showrooms, maintenances, car-wash, hall garages. The LUMINA sections are aluminium framework panels, 75mm wide middle vertical division and 150mm wide locking. In standard isued C21 white onto a colour powdercoated (similar to the RAL9002 colour), but any kind of RAL colour ordable. In case of more LUMINA section we manufacture with an identical height. LUMINA sectional doors can be ordered by pass door with or without vertical partitions.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lumina
  • Product familyIndustrial doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KLING industrial sectional doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2975
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยฮังการี
  • ผลิตโดยฮังการี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715