เผยแพร่สินค้าของคุณ
PVC strip curtains
Kling

PVC strip curtains

2.2 จาก 5 ดาว2.2(5 รีวิว)
The PVC strip curtains fitted with energy saving up to 40% can reduce the heat loss. Heated rooms of not let it get cold quickly, does not permit of local cold to warm quickly. Protects against drafts, dust, sound resistance, and resistance to flying insects and birds. Transparent, clear, soft PVC material, with rounded edges so will not cause damage during transit. Porous on foot, by car or hand truck. Small doors from closing, closure of display cabinets, for industrial use is also available from sliding up to a height of 4500mm. Can also be used as a room divider. Smaller size plastic suspension, larger size hook suspension made from stainless steel. Easy to install and easy to clean. Standard and +50 oC - 15oC in use. Available in the antifreeze version is +15 ° C and - 50 ° C between use.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pvc
  • Product familyIndustrial doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swinging doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยฮังการี
  • ผลิตโดยฮังการี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

สินค้าใกล้เคียง