เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quadra
Kling

Quadra

External side tape, inside horizontal corrugated sectional door. Bivalve sheet metal panels, stucco inside and out (rough) surface, 42mm thick polyurethane thermal insulation finger protection.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.quadra
  • Product familyResidential garage doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KLING residential sectional garage doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2520
  • ความลึก (มิลลิเมตร)42
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยฮังการี
  • ผลิตโดยฮังการี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (117)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (27)