เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quadra Arbo
Kling

Quadra Arbo

External side tape, Golden Oak foil coated inside horizontal corrugated sectional door. Bivalve steel panels, exterior smooth stucco within the (rough) surface, 42mm thick polyurethane thermal insulation finger protection.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.quadraa
  • Product familyResidential garage doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KLING residential sectional garage doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2520
  • ความลึก (มิลลิเมตร)42
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยฮังการี
  • ผลิตโดยฮังการี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (117)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (27)