เผยแพร่สินค้าของคุณ
RECORD-600 fast-moving PVC doors
Kling

RECORD-600 fast-moving PVC doors

RECORD 600 fast-moving gate shaft coiled steel monocoque frame, base price breakthrough type of self-healing systems. The guide rail galvanized sheet steel casing and double vertical rubber seal is made. For indoor use only, not recommended for very windy environment.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.record600
  • Product familyIndustrial doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fast-moving PVC doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3170
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยฮังการี
  • ผลิตโดยฮังการี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationBeam
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26