เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
kling/products/6aef9ea3-a34d-4182-9beb-85185f6c50c0
หน้าหลัก
ประเภท
ประตู
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
STAR-250N fast-moving PVC doors
Available in สหรัฐอเมริกา
Kling
ติดตาม
STAR-250N fast-moving PVC doors
STAR250N onto an axis winding high-speed door with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 60km/h wind pressures.
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
star250
Product family
Industrial doors
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Fast-moving PVC doors
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2012-11-27
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
2500
กว้าง (มิลลิเมตร)
3170
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.kling.hu/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/star-250n-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
คู่มือการติดตั้ง
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Steel
วัสดุรอง
Steel
ออกเเบบโดย
ฮังการี
ผลิตโดย
ฮังการี
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
IFC classification
Door
UNSPSC name
Doors
UNSPSC code
301715
สินค้าใกล้เคียง
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
ดาวน์โหลด
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
ดาวน์โหลด
The Cookson Company
Rolling Counter Door
ดาวน์โหลด
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
ดาวน์โหลด
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
ดาวน์โหลด
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
ดาวน์โหลด