เผยแพร่สินค้าของคุณ
WINDOR FDA Flap polyethylene sheet
Kling

WINDOR FDA Flap polyethylene sheet

One-way doors or hinged design for outdoor or indoor use, the basic price stainless steel frame and 15mm thick polyethylene sheet. The polyethylene sheets and good sound-insulating ability because it is strongly recommended for use in foodstuffs, or laboratories. Easy-permeable foot, hand car or truck. Built into the frame with spring closure. The self-supporting frame made of stainless steel (AISI304) the upper and lower bearing pivot points. Pneumatic or electro-pneumatic versions. Accordance with the requirements of the European Union CE certification.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.windor
  • Product familyIndustrial doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swinging doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2012-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)15
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยฮังการี
  • ผลิตโดยฮังการี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715