เผยแพร่สินค้าของคุณ
W653.de Knauf Shaft wall with CW-profile, massive board
Knauf Gips KG

W653.de Knauf Shaft wall with CW-profile, massive board

The extension panel system W653.de is designed with a substructure made of sheet steel profiles CW 75/100 as a single column freestanding in front of the base wall. The cladding with solid panels is horizontal and single-layer. Due to the free-standing design arbitrarily large wall cavities can be realized, there is no dependence on the strength of the base wall. With the cladding made of solid construction boards, requirements for sound insulation and robustness can be met in one layer and stand spacing of up to 1000 mm is possible.
สเปคสินค้า
  • Minimum thickness> = 105mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_W653-DE_shaft-wall-with-cw-profile_massive-board
  • Product familyDrywall-systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shaft walls
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
  • IFC classificationWall

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง