เผยแพร่สินค้าของคุณ
E112B.de REVO 25 Variant - Access panel for universal application in all wall and ceiling systems
Knauf Gips KG

E112B.de REVO 25 Variant - Access panel for universal application in all wall and ceiling systems

5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
Inspection flaps for installation in wall, ceiling and front cover. For all planking thicknesses from 20 to 25 mm, consisting of an anodized aluminum frame with a swing-out and completely removable inner cover, an optionally flush-mounted or screwed-in diamond plate as well as a self-activating safety catch.
สเปคสินค้า
  • Features and added value: One inspection flap for wall and ceiling, universally applicable for plank thicknesses 20 and 25 mm, flush-mounted plasterboard Diamant GKFI (no filling of the lid required), little opening path of the closure and low installation depth in the cavity, can be retrofitted, fit even when Befliesung in the sanitary area. Application: Universally applicable for ceilings and walls, z. B .: Knauf mounting walls, attachment shells, suspended ceilings.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_E112B-DE_revo-25-variant_access-panel
  • Product familyAccess panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • IFC classificationBuilding Element