เผยแพร่สินค้าของคุณ
JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
The TMP panel provides a nearly seamless look for interior walls & ceilings. A paintable access panel with a metal flange that is recessed 3/4" from the face of the frame for application of plaster.
สเปคสินค้า
  • Frame: 16 gauge steel with 1 3/8" wide galvanized flange has 3/4" deep plaster stop.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish:  White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Size: Minimum 6" x 6", Maximum: 36" x 48" for Walls,  36" x 36" for Ceilings  

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 24 1/4" x 26 x 3/4".

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Activar-AP-CF-Flush-Plaster-TMP
  • Product familyAccess Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Non-Rated Access Panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_36_01
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Panels and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 29
  • OmniClass TitleAccess Panels