เผยแพร่สินค้าของคุณ
E112C.de Knauf alutop Access panels REVO Apertura Board 12.5 - Access panel for Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling D127.de without requirements for building physics
Knauf Gips KG

E112C.de Knauf alutop Access panels REVO Apertura Board 12.5 - Access panel for Knauf Cleaneo Acoustic Design Ceiling D127.de without requirements for building physics

Inspection flap for installation in Cleaneo Classic acoustic ceilings. For plank thicknesses of 10 and 12.5 mm, consisting of an anodised aluminum frame with swing-out and completely removable inner lid, flush-mounted Cleaneo acoustic panel, screwed-in Cleaneo acoustic panel with bracing profiles and a self-activating safety catch.
สเปคสินค้า
  • One inspection flap on Knauf Cleaneo® Acoustic Design Ceilings D127.de matched: flush-mounted Knauf Cleaneo®, acoustic panel - no filling of the lid required, small opening path of the closure and low installation depth in the cavity, also suitable for subsequent use.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_E112C-DE_alutop-access-panels-revo-apertura-board-12-5_access-panel
  • Product familyAccess panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • IFC classificationBuilding Element