เผยแพร่สินค้าของคุณ
E131.de SYSTEM D131 BS30 - Access element for Knauf free-spanning ceiling D131.de with fire resistance
Knauf Gips KG

E131.de SYSTEM D131 BS30 - Access element for Knauf free-spanning ceiling D131.de with fire resistance

Inspection hatch for installation in Knauf cantilevered ceiling D131.de with fire protection. For plank thickness 18 mm, consisting of anodized outer and inner frame as insert mounting and a permanently installed fire protection overlay.
สเปคสินค้า
  • Features and added value: Inspection element in the system tested for Knauf cantilever ceiling D131.de, retrofitting only partially possible, conditionally removable inspection element (depending on the available space). Application: Installation in Knauf cantilever ceiling D131.de with fire resistance class F30 alone from below and / or from above with planking thickness of 18 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_E131-DE_bs30_access-element
  • Product familyAccess panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • IFC classificationBuilding Element