เผยแพร่สินค้าของคุณ
E151.de F-TEC F30 Shaft wall - Access panel for the installation walls with fire protection
Knauf Gips KG

E151.de F-TEC F30 Shaft wall - Access panel for the installation walls with fire protection

Inspection flaps for installation in installation shafts with fire protection requirements I 30.
สเปคสินค้า
  • Properties and added value: Flush-mounted diamond plate, Can be retrofitted, Tested fire resistance I 30 optionally in combination with air and dust tightness and smoke-tightness, Perfect fit also in case of waterproofing in the sanitary area. Application: Use as inspection opening lock in I-classified installation shafts for fire resistance class I 30 according to abP P-2101/316/16-MPA BS. Installation with additional substructure / replacement. Suitable for retrofitting.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.drywall_E151-DE_f-tec-f30-shaft-wall_access-panel-for-the-installation-walls-with-fire-protection
  • Product familyAccess panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGypsum
  • วัสดุรองOther
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • IFC classificationBuilding Element